Einsetzbare Abisoliermesser: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212152 WIREFOX 10/SB und 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkter Ersatz: 1212153 WIREFOX 16/SB
WIREFOX 16 CUS
-
Abisolierwerkzeug
1212761
Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
Praktischer integrierter Drahtschneider
Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus