SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Schraubeinsatz
1212754

Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 1 mm x 4 mm x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen