CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Crimpeinsatz
1212742

Gesenk, für Crimpfox-M, für nicht isolierte links abgewinkelte Flachsteckhülsen 6,3 mm, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2, B-Crimp

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gesenk für die CRIMPFOX-Universalzange