CRIMPFOX-RCI 6-M - Presszange
1212730

Quetschzange, kompakter Zangenkörper, für isolierte Kabelschuhe symmetrisch, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rot, blau, gelb), drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Entriegelbare Zwangssperre
Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
Quetschzange für Kabelschuhe und Verbinder
Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen