CRIMPFOX-RCI DIN 6
-
Presszange
1212729
Quetschzange, für isolierte DIN Kabelschuhe symmetrisch, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rot, blau, gelb), drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Entriegelbare Zwangssperre
Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
Quetschzange für Kabelschuhe und Verbinder
Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen