CRIMPFOX-SCA 2,5-M - Crimpzange
1212726

Crimpzange, für nicht isolierte links abgewinkelte Flachsteckhülsen 6,3 mm, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2, B-Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Entriegelbare Zwangssperre
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
Crimpzange für nicht isolierte Flachsteckhülsen
Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung