CRIMPFOX 10
-
Presszange
1212721
Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 4 mm2 ... 10 mm2, seitliche Einführung, Trapez-Crimp
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Entriegelbare Zwangssperre
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung