CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - Presszange
1212718

Presszange, kompakter Zangenkörper, Koaxial-Steckverbinder HDTV, BNC, TNC, 1,04 mm, 4,52 mm, 6,48 mm, 7,06 mm, vier gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Seitliche Leitereinführung
Entriegelbare Zwangssperre
Presszange zum Verarbeiten von Koaxial-Steckverbindern