CRIMPFOX-CX 4,52-M - Presszange
1212713

Presszange, kompakter Zangenkörper, Koaxial-Steckverbinder 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, Hex-Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Seitliche Leitereinführung
Entriegelbare Zwangssperre
Presszange zum Verarbeiten von Koaxial-Steckverbindern