CRIMPFOX-CX 5,41-M - Presszange
1212712

Presszange, kompakter Zangenkörper, Koaxial-Steckverbinder 0,7 mm, 1,07 mm, 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, sechs gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, Hex-Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Seitliche Leitereinführung
Entriegelbare Zwangssperre
Presszange zum Verarbeiten von Koaxial-Steckverbindern