CRIMPFOX-RC 6 - Presszange
1212710

Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 0,34 mm2 ... 6 mm2, Indent-Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Entriegelbare Zwangssperre
Seitliche Leitereinführung
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
Kompakte und leichte Bauweise
Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsarmes Arbeiten
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
Presszange für nicht isolierte Kabelschuhe