Einsetzbare Abisoliermesser: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB und 1212152 WIREFOX 10/SB, direkter Ersatz: 1212314 WIREFOX 6SC/SB
WIREFOX-E 6SC
-
Abisolierwerkzeug
1212705
Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für kurz- und erdschlusssichere Leitungen) 1,5 - 6 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Praktischer integrierter Drahtschneider
Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
Abisolierwerkzeug mit ergonomisch abgewinkeltem Zangenkörper
Die Abisolierzange zeichnet sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste
Isolationen und Leiterdurchmesser aus.
Isolationen und Leiterdurchmesser aus.
Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus