TOOL-CASE
-
Werkzeugkoffer
1212629
Werkzeugkoffer, abschließbar, mit einstellbarem Trageriemen, bestückt mit: Kabel,- Seiten,- Mikroschneider, Abisolier- und Abmantelwerkzeugen, Crimpwerkzeug-Set, Kombi-, Spitz-, Wasserpumpenzange, VDE Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schaltschrankschlüssel, Spannungsprüfer, Aderendhülsen-Box, Messer, Maßband, Durchgangsprüfer, Reißnadel, Ring-Maulschlüssel-Set, Rollgabelschlüssel, T-Griff-Sechskantschlüssel, Sicherheitsbrille, Hammer, 47-teiliger Knarren-Steckschlüsselsatz, 1/4"
Produktdetails
-
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
MICROFOX-SB - Seitenschneider 1212489
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
-
WIREFOX-D 13 - Abisolierwerkzeug 1212162
-
WIREFOX-D 28 - Abisolierwerkzeug 1212174
-
WIREFOX-D 11 - Abisolierwerkzeug 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - Crimpzangen-Set 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Crimpeinsatz 1212073
-
UNIFOX-C VDE - Kombizange 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Spitzzange 1212204
-
UNIFOX-WP - Wasserpumpenzange 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Schraubendreher 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schraubendreher 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher 1205079
-
SZK PH0 VDE - Schraubendreher 1205147
-
SZK PH1 VDE - Schraubendreher 1205150
-
SZK PH2 VDE - Schraubendreher 1205163
-
DUSPOL EXPERT - Spannungsprüfer 1209091
-
USS 4 - Schaltschrankschlüssel 1203149
-
AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasten 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - Werkzeugkoffer 1212628
-
SF-THEX 2,5-100 - Schraubendreher 1212638
-
SF-THEX 3-100 - Schraubendreher 1212639
-
SF-THEX 4-150 - Schraubendreher 1212640
-
SF-THEX 5-150 - Schraubendreher 1212641
-
SF-SOCKET SET 47 - Werkzeug-Set 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - Messgerät 1200304
Allgemein | Werkzeugkoffer |
Environmental Product Compliance | |
California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
Produkttyp | Werkzeug-Set |
Verpackungsart | Koffer |
Breite | 260 mm |
Höhe | 270 mm |
Tiefe | 260 mm |
Länge | 510 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material | Polyester |
Artikelnummer | 1212629 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
Produktschlüssel | BH3511 |
GTIN | 4046356652483 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13.280 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13.280 g |
Zolltarifnummer | 82060000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21045003 |
ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000149 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27113200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend (kein elektrisches und elektronisches Equipment) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg