CRIMPFOX-TC MP-1
-
Crimpzange mit Digitalanzeige
1212620
Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 2,5 mm2, Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, inkl. Positionierhilfe
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Presszange zum Verarbeiten von gedrehten Kontakten bis 2,5 mm²
Die integrierte Positionierhilfe sorgt für eine exakte Ausrichtung der Kontakte
Universelle Einstellmöglichkeit für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte