TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher
1212597

Drehmomenschraubendreher, mit voreingesteltem Drehmoment von 0,8 Nm, mit 4 mm Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... stellen Sie das Drehmoment individuell ein
Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC... für vielfältigste Anwendungen