SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE - Schraubendreher
1212589

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker in die Klinge integrierte Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 1,0 x 5,5 x 125 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Neben Standard-Anwendungen sind die Schraubendreher SF-SL ... besonders zur Reihenklemmenmontage geeignet
Durch die in den Schaft eingelassene Isolation entsteht keine Absatzkante
VDE-geprüft, für maximale Sicherheit