Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Schraubeinsatz
1212575

Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 1,0 x 5,5 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen