Im Set enthalten: je 1: Handgriff; Schlitz-Bit: 1,0 x 5,5 x 89 mm; Hex-Bit: 3,0 x 89 mm; 4,0 x 89 mm; 5,0 x 89 mm; Kreuz PH-Bit: 1 x 89 mm; 2 x 89 mm; 3 x 89 mm; Kreuz PZ-Bit: 1 x 89 mm; 2 x 89 mm; 3 x 89 mm; Torx®-Bit (mit Bohrung): 10 x 89 mm; 15 x 89 mm; 20 x 89 mm; 25 x 89 mm; 30 x 89 mm
SF-M SET
-
Werkzeug-Set
1212543
Bit-Schraubendreher-Set mit Schnellwechselfutter, 89 mm lange Schlitz-/ Kreuz- (PZ und PH)/ Hex /Torx®-Bits, 17-tlg., in Gürtel-Falttasche, Inhalt: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ausgestattet mit den gängigsten Schraub-Bits
Bit-Schraubendreher-Set, verpackt in einer praktischen Gürteltasche