SF-TX SET VDE - Werkzeug-Set
1212537

Schraubendreher-Set, Torx®, VDE isoliert, 6-tlg., inkl. Rack, Inhalt: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Schraubendreher-Sets SF-SL ... stehen in unterschiedlichen Ausstattungen zur Verfügung
Inklusive Schraubendreherhalter zur Wandmontage