SF-ASD 21 - Akkuschraubendreher
1212532

Akkuschraubendreher, inkl. Akku 1,5 Ah, Rechts-/Linkslauf, 21-stufige Kupplung, bis 600 U/min, 6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss-Bohrfutter, Drehmoment einstellbar von 0,3 Nm ... 4,4 Nm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Akkuschraubendreher mit Zweiganggetriebe, Rechts-/Linkslauf und 21-stufiger Kupplung mit Bohrstufe bis 600 U/min
Einstellbar von 0,3 ... 4,4 Nm
3,6 V
Integrierte LED sorgt für die Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss-Bohrfutter
Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen