SF-ASD 21 SET 230V - Akkuschrauber-Set
1212530

Akkuschraubendreher-Set im Koffer, inkl. zwei Akkus, Ladegerät 230 V, 3 Bits, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 21-stufige Kupplung bis 600 U/min, Sechskant- Schnellanschlussbohrfutter, integrierte Leuchte, Schutzkappe gegen ungewolltes Verstellen der Drehmomente.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

3,6 V
Akkuschrauber mit Zweiganggetriebe, Rechts-/Linkslauf und 21-stufiger Kupplung mit Bohrstufe bis 600 U/min
Einstellbar von 0,3 ... 4,4 Nm
Integrierte Leuchtanzeigen sorgen für die Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss-Bohrfutter
Mit optional aufrastbarer Schutzkappe gegen ungewolltes Verstellen der Drehmomente