UNIFOX-PE VDE - Spitzzange
1212529

Spitzzange, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, feingezahnte Greiffläche, Abisoliermöglichkeit für 1,5 mm2 und 2,5 mm2, integrierter Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC geprüft

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Stückgeprüfte Sicherheitswerkzeuge nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
Verzahnte Greiffläche und scharfe Schneidekante
Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
VDE-geprüft