WIREFOX-MP VDE - Abisolierwerkzeug
1212528

Multifunktionsabisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen 8 bis 13 mm, zum Abisolieren von Leitungen 0,2 bis 10 mm2, mit vollwertigem Seitenschneider, VDE 1000V AC/1500V DC geprüft

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus