SF-CCK 9 - Schaltschrankschlüssel
1212525

Schaltschrankschlüssel, aus Metall, für alle gängigen Schließungen: Doppelbart 3 - 5 mm, Vierkant 5 mm,6 mm,7 - 8 mm,9 - 10 mm, Dreikant 7 mm,8 - 9 mm,10 -1 1 mm, Sonder 6 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Universeller Schaltschrankschüssel, mit stabiler Kette und Karabinerhaken