MICROFOX-SB - Seitenschneider
1212489

Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, spiegelpoliert und geölt, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1,2 mm; hart 0,5 mm Durchmesser

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Öffnungsfeder für gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf
Metalloberflächen sind feinstpoliert und geölt und bieten maximalen Rostschutz
Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
Für unterschiedliche Applikationen