UNIFOX-CT 4,8 - Kabelbinderzange
1212475

Kabelbinderzange, für Kunststoff-Kabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm, Materialstärke bis 1,6 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Ergonomisches Werkzeug für das Spannen und Trennen von Kabelbindern in einem Arbeitsgang
Automatisches Abtrennen bei Erreichen der Spannkraft
Anzeige der stufenlos einstellbaren Spannkraft über eine Skala im Griffbereich