Mobiler Handautomat, akkubetrieben, zur Verarbeitung von Band-Aderendhülsen 0,75 mm2 mit Funktionsende, geeignet für PVC isolierte Leiter (H05V-K), Kabelschere CUTFOX 12, Abfallleitblech 2, Service-Tool zur Fehlerbehebung und einen Aderendhülsenstreifen 0,75 mm2, verpackt in einem robusten Koffer.
CF CRIMPHANDY 0,75
-
Abisolier- und Crimpautomat
1212464
Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil (Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen
Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin
Die Innovation für den Schaltanlagenbau das Crimphandy. Mit dem mobilen Handautomat benötigen sie max. 2 Sekunden für das Abisolieren und Vercrimpen Ihrer Leiter, 75 % weniger Zeit als bisher