Lieferumfang ohne Umrüstatz
CF 1000-10
-
Abisolier- und Crimpautomat
1212456
Abisolier- und Crimpautomat, Eingangsspannung 100 V ... 240 V, elektro-pneumatisch, für lose Aderendhülsen mit Isolierkragen, 4 mm2, 6 mm2 und 10 mm2, ohne Umrüstsatz
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Der Leiter wird in einem Arbeitsgang abisoliert und mit einer Aderendhülse qualitätsverpresst
Mengenzähler
Die Auszugskräfte entsprechen den Anforderungen der IEC/EN 60999 und IEC/EN 60947
Der Abisolier- und Crimpautomat verarbeitet lose Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228-4
Schnellen Querschnittswechsel ohne zusätzliche Einstellmaßnahmen
Pro Stunde können bis zu 1200 Leiter verarbeitet werden
Geeignet für die Massenverarbeitung
Robuste Bauweise