WIREFOX 10 VDE - Abisolierwerkzeug
1212366

Abisolierzange, zum Entmanteln von Leitungen bis 5 mm, zum Abisolieren von Leitern bis 10 mm2, Skala zum Abmessen der Abisolierlänge; VDE geprüft.

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus