CF 500/DIE RCT 10-3 - Crimpeinsatz
1212256

Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Rohrkabelschuhe 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Außen-Ø 5 mm, Innen-Ø 3 mm, 6 mm2: Außen-Ø 6 mm, Innen-Ø 4 mm, 10 mm2: Außen-Ø 8 mm, Innen-Ø 5 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte