CF 500/COV RCI - Abdeckhaube
1212255

Schutzhaube für Crimpautomat CF 500, für isolierte Kabelschuhe: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), für gedrehte Kontakte: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), für Solarkontakte: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)

Produktdetails