Außen-/Innen-Ø (mm): 4 mm2: 5/3; 6 mm2: 5,5/3,8; 10 mm2: 6/4,5
CF 500/DIE RCT 10-2
-
Crimpeinsatz
1212246
Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Rohrkabelschuhe 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Außen-Ø 5 mm, Innen-Ø 3 mm, 6 mm2: Außen-Ø 6,5 mm, Innen-Ø 3,8 mm, 10 mm2: Außen-Ø 6 mm, Innen-Ø 4,5 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör