CF 500/DIE RCT 10-1 - Crimpeinsatz
1212245

Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Rohrkabelschuhe 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Außen-Ø 5 mm, Innen-Ø 3 mm, 6 mm2: Außen-Ø 6,5 mm, Innen-Ø 3,5 mm, 10 mm2: Außen-Ø 7 mm, Innen-Ø 4,5 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte