TSD-M 6NM - Drehmoment-Schraubendreher
1212226

Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 3 ‑ 6 Nm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Drehmomentschrauber TSD-M... sind einfach auf das benötigte Drehmoment von 3,0 Nm ... 6,0 Nm einstellbar
Drehmomentschrauber mit Sechskant-Schnellanschlussaufnahme
Hochpräzise, feinstufig einstellbare Drehmomentschrauber nach EN ISO 6789