TSD-M 3NM - Drehmoment-Schraubendreher
1212225

Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 1,2 ‑ 3 Nm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Drehmomentschrauber TSD-M... sind einfach auf das benötigte Drehmoment von 1,2 Nm ... 3,0 Nm einstellbar
Drehmomentschrauber mit Sechskant-Schnellanschlussaufnahme
Hochpräzise, feinstufig einstellbare Drehmomentschrauber nach EN ISO 6789