Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TESTFOX M-1 - Multimeter
1212209

Digitalmultimeter, für Gleich- und Wechselspannungs-, Gleich- und Wechselstrommessungen, Durchgangs-, Widerstands-, Frequenz-, Temperatur- und Kapazitätsmessungen

Produktdetails








Ihre Vorteile

TESTFOX M-1 ermöglicht zusätzlich das Messen von Gleich- und Wechselströmen, Kapazitäten und Frequenzen sowie Temperaturen im Bereich von -20 °C bis +800 °C
Durch das akustische und rot leuchtende Signal lassen sich Phasenspannungen genau erkennen
Kabelbrüche und defekte Lampen in offen liegenden Leitungen können von der Einspeiseseite der Phase bis zur Unterbrechungsstelle verfolgt werden
Geeignet für Wechselspannungs-, Widerstandsmessung sowie für Durchgangs- und Diodenprüfung
Unabhängig vom Zertifizierungsinstitut nach international gültigen Normen IEC/EN 61010 geprüft und zugelassen
Die Geräte können bei Spannungen bis 600 V Kategorie III bzw. 1000 V Kategorie II eingesetzt werden
Sie bieten professionellen Servicetechnikern und Betriebsingenieuren einen erhöhten Schutz und somit ein Höchstmaß an Sicherheit beim Arbeiten
Die Digitalmultimeter begeistern durch ihre Technik und überzeugen durch ihre Qualität
Die Geräte sind vielseitig anwendbar