CUTFOX-SP VDE - Seitenschneider
1212206

Kraft-Seitenschneider, mit optimierter Hebelübersetzung, auch für Pianodraht geeignet, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Produktdetails









Ihre Vorteile

Präzisionsschneide für Pianodraht
VDE-geprüft
Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
Schneiden von härteren Materialien mit geringem Kraftaufwand durch hohe Hebelwirkung