UNIFOX-C VDE - Kombizange
1212202

Kombizange, verzahnte Greiffläche, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Größe: 180 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Ergonomische Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten
Günstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und Schneidleistung
Spürbar geringerer Kraftaufwand für den Nutzer
Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
Verzahnte Greiffläche und scharfe Schneidekante
Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
VDE-geprüft