WIREFOX-D SHIELD - Abisolierwerkzeug
1212172

Abisolierzange, zum Entmanteln von Leitungen für Kabelausschnitte, Leitungsabgriffe und Schirmanschlüsse Ø 8 mm ... 9 mm, bis Isolationsstärke 1,2 mm, Abisolierlänge ab: 20 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus