WIREFOX-D 13 - Abisolierwerkzeug
1212162

Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Installationsleitungen von Ø 8 - 13 mm , z. B. NYM 3 x 1,5 mm2 bis 5 x 2,5 mm2, Einzeladerabisolierung 0,2 mm2 - 4 mm2 , mit Längsschnittklinge und ausschiebbarem Messer

Produktdetails









Ihre Vorteile

Große Auswahl an Präzisions-Abmantelungswerkzeugen
Für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug