WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug
1212156

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus
Praktischer integrierter Drahtschneider