WIREFOX 16 - Abisolierwerkzeug
1212155

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
Praktischer integrierter Drahtschneider
Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus