Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

WF 1000 - Abisolierautomat
1212149

Abisolierautomat mit integriertem Grafikdisplay, für Leiter und Leitungen bis 6 mm Durchmesser, 230-V-Ausführung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Individuelle Einstellung der Abisoliermaße geschieht über Drehknöpfe und wird visuell auf dem großen Display angezeigt
Mehradrige Leitungen bis 6 mm Durchmesser können ebenso abisoliert werden
Teilabzug der Isolation ist möglich
Die Klemmkraft stellt sich automatisch auf die erforderliche Abzugskraft ein
Kompakter Abisolierautomat für das automatische Abisolieren von Leitern mit 0,08 mm² ... 6 mm² Querschnitt
Auch Sonderisolationen wie z. B. PTFE und Silikon lassen sich neben den Standard-Isolationen abisolieren
Druckstellen auf empfindlichen Isolationen werden vermieden