Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CUTFOX 100 - Kabelschneidwerkzeug
1212135

Zweihand-Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 100 mm Durchmesser (bis 1400 mm2)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Saubere und genaue Schnitte, auch bei dickeren Kabeln
Durch die Ratschenmechanik wird weniger Kraftaufwand benötigt
Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten