CUTFOX 62 - Kabelschneidwerkzeug
1212134

Zweihand-Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 62 mm Durchmesser (bis 750 mm2)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Saubere und genaue Schnitte, auch bei dickeren Kabeln
Durch die Ratschenmechanik wird weniger Kraftaufwand benötigt
Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten