CUTFOX 52 - Kabelschneidwerkzeug
1212133

Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 52 mm Durchmesser (bis 300 mm2)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Entriegelbar
Saubere und genaue Schnitte, auch bei dickeren Kabeln
Durch die Ratschenmechanik wird weniger Kraftaufwand benötigt
Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten