CUTFOX 35 - Kabelschneidwerkzeug
1212131

Kabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 35 mm Durchmesser (bis 240 mm2)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Alle besonders beanspruchten Teile der Kabelschneider sind vergütet oder spezialgehärtet
Saubere und genaue Schnitte, auch bei dickeren Kabeln
Durch die Ratschenmechanik wird weniger Kraftaufwand benötigt
Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten