CUTFOX 25
-
Kabelschneidwerkzeug
1212130
Kabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 25 mm Durchmesser (bis 185 mm2)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Alle besonders beanspruchten Teile der Kabelschneider sind vergütet oder spezialgehärtet
Saubere und genaue Schnitte, auch bei dickeren Kabeln
Durch die Ratschenmechanik wird weniger Kraftaufwand benötigt
Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten