CUTFOX 25 VDE - Kabelschneidwerkzeug
1212127

Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 70 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Produktdetails









Ihre Vorteile

VDE-geprüft
Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
Präzisionsschneide mit Makroverzahnung
Nachstellbares Schraubengelenk
Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten