Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CUTFOX 16 VDE - Kabelschneidwerkzeug
1212126

Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Produktdetails









Ihre Vorteile

VDE-geprüft
Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
Präzisionsschneide mit Makroverzahnung
Nachstellbares Schraubengelenk
Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten